Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVPQ, Beépítési változat: Visszatérő
003H6827
Szelepmozgató PN25 közbenső AVPQ visszatérő
003H6827
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ return |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 közbenső AVPQ visszatérő |
| Product line | 08 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046 |
| SCIP dosszié terméknév | Actuator. PN16. intermed.. AVPQ return |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVPQ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.006 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.006 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.518 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |