Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP-F, AVQ, AVQM, Beépítési változat: Visszatérő
003H6825
Szelepmozgató PN25 AVP-F visszatérő AVQ(M)
003H6825
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | Visszatérő |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 AVP-F visszatérő AVQ(M) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| SCIP dosszié terméknév | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVP-F, AVQ, AVQM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.864 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.864 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.481 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |