Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Beépítési változat: Térfogatáram

003H6824

Mozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AV térfogatáram

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]1.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.20 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
MegnevezésMozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AV térfogatáram
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.00 bar
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dosszié terméknévMD_ACT_PN16_FLO_T
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzelepmozgatók és beállító alkatrészek
TerméktípushozAVP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.788 Kilogramm
Nettó súly1.266 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.535 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm