Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Beépítési változat: Térfogatáram
003H6823
Mozg. és csatl. rész PN25 0,05-0,5 AV térfogatáram
003H6823
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow |
| Megnevezés | Mozg. és csatl. rész PN25 0,05-0,5 AV térfogatáram |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.50 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP dosszié terméknév | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.738 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.151 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.414 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |