Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Beépítési változat: Visszatérő
003H6821
Mozg. és csatl. rész PN25 0,05-0,5 AV visszatérő
003H6821
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Beépítési változat | Visszatérő |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return |
| Megnevezés | Mozg. és csatl. rész PN25 0,05-0,5 AV visszatérő |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP dosszié terméknév | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.28 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.28 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.484 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |