Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6796

Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVPBT-F, Beépítési változat: Visszatérő

003H6796

Szelepmozgató PN25 AVPBT-F visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatVisszatérő
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionActuator PN25 AVPBT-F return
MegnevezésSzelepmozgató PN25 AVPBT-F visszatérő
Tulajdonság
Érték
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzelepmozgatók és beállító alkatrészek
TerméktípushozAVPBT-F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.238 Kilogramm
Nettó súly2.238 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.12 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421552575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm