Csőszorító csatlakozó készlet az impulzuscsőhöz,régi AV (10 db)
003H2300
Csőszorító csatlakozó készlet az impulzuscsőhöz,régi AV (10 db)
003H2300
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Sárgaréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | FITTINGS 1PCS IS 1 BAB WITH 10 PCS |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Csőszorító csatlakozó készlet az impulzuscsőhöz,régi AV (10 db) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.428 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.428 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |