Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Szelepmozgató PN25 1-5,5 D52 Olaj byp/vissz/előre
003H1836
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | D52 |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 1-5,5 D52 Olaj byp/vissz/előre |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 5.50 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | D52 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.438 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.438 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.177 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |