Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Csőszorító csatlakozó készlet az impulzuscsőhöz,régiAV

003H1320

Csőszorító csatlakozó készlet az impulzuscsőhöz,régiAV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]16 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagSárgaréz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionACCESORIE BAG
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCsőszorító csatlakozó készlet az impulzuscsőhöz,régiAV
Névleges nyomás [bar]16 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.07 Kilogramm
Nettó súly0.068 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.254 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm