Impulzuscsövek, 6 mm, 1500 mm, Sárgaréz CW617N, Terméktípushoz: AFP(Q)/B
003H0488
Vörösréz cső fi 6x1mm 1,5m
003H0488
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 25 bar |
| Anyag | Sárgaréz CW617N |
| Átmérő [mm] | 6 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Copper tube fi 6x1mm 1,5m |
| Megnevezés | Vörösréz cső fi 6x1mm 1,5m |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AFP(Q)/B |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.344 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.328 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3456.12 Köbcentiméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |