Danfoss logo
Accessory - For AV Program - Seal Pots - 0.3l - 003H0277

Vízzár, 0.3 l, MD tartomány

003H0277

Vízzár, 0.3 l, MD tartomány

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagAcél
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Feltöltési térfogat [l]0.3 L
Material DescriptionSEAL POTS 0,3L MD
MegnevezésVízzár, 0.3 l, MD tartomány
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusVízzárak

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.258 Kilogramm
Nettó súly1.258 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.894 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm