Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél
003G1865
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150
003G1865
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 150 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 150 mm |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 40 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Átmérő [mm] | 10 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN15 |
| Meghajtómérete | 320 cm² |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150 |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dosszié terméknév | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmérethez | DN 150 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AFPQ 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.793 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.3 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 25.231 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |