Danfoss logo
Impulse tubes

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1864

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]125 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]125 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN12
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (3)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 125
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ 2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.28 Kilogramm
Nettó súly0.27 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.52 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162414231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm