Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1846

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN12
Meghajtómérete160 cm²
Névleges nyomás [bar]40 bar
Tulajdonság
Érték
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (3)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 125
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ 2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.44 Kilogramm
Nettó súly0.27 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.64 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162414057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm