Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél
003G1827
003G1827
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 50 mm |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 40 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Átmérő [mm] | 10 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN50 |
| Meghajtómérete | 160 cm² |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmérethez | DN 50 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AFQ 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.45 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.43 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.6 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |