Belső menetes fi6 szorítógyűrűs szerelvény rögzítőcsavarral
003G1599
Belső menetes fi6 szorítógyűrűs szerelvény rögzítőcsavarral
003G1599
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Anyag | Sárgaréz CW602 |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Mounting set for PCV |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Belső menetes fi6 szorítógyűrűs szerelvény rögzítőcsavarral |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.114 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.114 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.379 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |