Szorítógyűrűs csatlakozó fi 10x1 mm, 1 db
003G1468
Szorítógyűrűs csatlakozó fi 10x1 mm, 1 db
003G1468
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 40 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 40 bar |
| Anyag | Acél W.szám: 1.0718 |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Szorítógyűrűs csatlakozó fi 10x1 mm, 1 db |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.118 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.051 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.372 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |