Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"
003G1440
Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"
003G1440
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Combination pieces KF2 |
| Megnevezés | Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4" |
| Product line | 08 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9 |
| SCIP dosszié terméknév | ACC. SAC HD Combination piece KF2 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Kombináló darabok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.47 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.47 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.386 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |