Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPQ4

003G1418

Impulzuscsövek AFPQ4 PN16 200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]200 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]200 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]16 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 200
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulzuscsövek AFPQ4 PN16 200
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (2)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 200
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ4

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.838 Kilogramm
Nettó súly0.708 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104043203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm