Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPQ
003G1417
Impulzuscsövek AFPQ PN16 DN 250
003G1417
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 250 mm |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Átmérő [mm] | 10 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN16 DN 250 |
| Megnevezés | Impulzuscsövek AFPQ PN16 DN 250 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmérethez | DN 250 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AFPQ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.394 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.394 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 36.223 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |