Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPQ4, DN 250

003G1406

Impulzuscsövek AFPQ4 PN40 250

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]250 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]250 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]40 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 250
MegnevezésImpulzuscsövek AFPQ4 PN40 250
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 250
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ4

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.791 Kilogramm
Nettó súly0.791 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553