Danfoss logo
Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Vízzár V3, 3.0 l, AF tartomány

003G1403

Vízzár V3, 3.0 l, AF tartomány

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Feltöltési térfogat [l]3.0 L
Material DescriptionV2
MegnevezésVízzár V3, 3.0 l, AF tartomány
Product line08
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
SCIP dosszié terméknévSAC HD SEAL POT
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusVízzárak

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.5 Kilogramm
Nettó súly6.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421813461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm