Vízzár V1, 1.0 l, AF tartomány
003G1392
Vízzár V1, 1.0 l, AF tartomány
003G1392
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
| Feltöltési térfogat [l] | 1.0 L |
| Material Description | V1 |
| Megnevezés | Vízzár V1, 1.0 l, AF tartomány |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693 |
| SCIP dosszié terméknév | SAC HD SEAL POT |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Vízzárak |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.1 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.938 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.666 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |