Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Vörösréz CW 024A, Terméktípushoz: AFP(Q)/B
003G1391
Impulzuscső készlet AF G1/4, fi10x1,5m
003G1391
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Anyag | Vörösréz CW 024A |
| Átmérő [mm] | 10 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Imp.cső 10mm G1/4, 1,5 m:AFP(Q)/B-hoz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Impulzuscső készlet AF G1/4, fi10x1,5m |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmérethez | Universal |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AFP(Q)/B |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.574 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.433 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.538 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |