Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPQ4
003G1389
Impulzuscsövek AFPQ4 PN40 200
003G1389
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 200 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 200 mm |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 40 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Átmérő [mm] | 10 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 200 |
| Megnevezés | Impulzuscsövek AFPQ4 PN40 200 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmérethez | DN 200 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AFPQ4 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.708 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.708 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.6 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |