Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPQ4

003G1388

Impulzuscsövek AFPQ4 PN40 150

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]150 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]150 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 150
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulzuscsövek AFPQ4 PN40 150
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (2)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 150
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ4

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.661 Kilogramm
Nettó súly0.661 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.451 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm