Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPQ4

003G1384

Impulzuscsövek AFPQ4 PN40 65/80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]80 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]65 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionAFPQ 4 DN65 DN80
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulzuscsövek AFPQ4 PN40 65/80
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (2)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 65DN 80
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ4

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.515 Kilogramm
Nettó súly0.515 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.65 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm