Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AVPQ

003G1373

Impulzuscsövek AFPQ PN40 100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]100 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]100 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionImp.cső, 10mm, G1/4, AVPQ,DN100-hoz
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulzuscsövek AFPQ PN40 100
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (2)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 100
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAVPQ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.409 Kilogramm
Nettó súly0.409 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.245 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm