Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPB (-F)
003G1364
Impulzuscsövek AFPB (-F) PN40 125
003G1364
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 125 mm |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max] | 40 bar |
| Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min] | 16 bar |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Átmérő [mm] | 10 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 125 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Impulzuscsövek AFPB (-F) PN40 125 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dosszié terméknév | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmérethez | DN 125 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AFPB (-F) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.11 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.104 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.308 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |