Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFPB (-F)

003G1357

Impulzuscsövek AFPB (-F) PN40 25/32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]32 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]25 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionAFPB DN25 DN32
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulzuscsövek AFPB (-F) PN40 25/32
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (2)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 25DN 32
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPB (-F)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.094 Kilogramm
Nettó súly0.085 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.011 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421812075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm