Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél, Terméktípushoz: AFQ

003G1348

Impulzuscsövek AFQ PN40 150

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]150 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]150 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionAFQ DN150
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulzuscsövek AFQ PN40 150
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (2)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 150
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFQ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.265 Kilogramm
Nettó súly0.265 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.65 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421811986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm