Danfoss logo
HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok-product-category

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

A HRB típusú Danfoss keverőcsapokat elsősorban fűtőrendszerekben történő előremenő hőmérséklet szabályozásra tervezték, ahol bizonyos átszivárgás elfogadható és ahol meghatározott szabályozási jelleggörbére nincs szükség. A HRB keverőcsapok az AMB 162 és AMB 182 elektromos szelepmozgatókkal kombinálvahasználhatók.

Fő adatok:

  • DN 15–50
  • kVS 0.4-40 m3/h
  • PN 10
  • Tmax = 110 °C
  • 3-járatú vagy 4-járatú
  • S jelleggörbe

Features and benefits

  • Osztályában a legkisebb átszivárgás
  • Egyedi helyzetjelző(akkor is látható, amikor a szelepmozgatófel van szerelve)
  • Ergonómikus kézikar
  • Egyszerű beépítés
  • Keverő és osztó alkalmazásokhoz
  • Belső menetes csatlakozás