Szelepek központi fűtéshez
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 3

HFE 3
A HFE típusú Danfoss keverőcsapokat elsősorban fűtőrendszerekben történő előremenő hőmérséklet szabályozásra tervezték, ahol bizonyos átszivárgás elfogadható és ahol meghatározott szabályozási jelleggörbére nincs szükség.
A HFE keverőcsapok használhatók az AMB 162 és AMB 182 elektromos szelepmozgatókkal kombinálva.
HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok
A HRB típusú Danfoss keverőcsapokat elsősorban fűtőrendszerekben történő előremenő hőmérséklet szabályozásra tervezték, ahol bizonyos átszivárgás elfogadható és ahol meghatározott szabályozási jelleggörbére nincs szükség. A HRB keverőcsapok az AMB 162 és AMB 182 elektromos szelepmozgatókkal kombinálvahasználhatók.
Fő adatok:- DN 15–50
- kVS 0.4-40 m3/h
- PN 10
- Tmax = 110 °C
- 3-járatú vagy 4-járatú
- S jelleggörbe
- DN 15–50

HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.