Danfoss logo
VL 2 / VL 3-product-category

VL 2 / VL 3

A VL 2 és a VL 3 szelepek minőségi és költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás esetén.

A szelepek konstrukciójuk alapján az alábbi szelepmozgatókkal kombinálhatók:
   -DN 15-50 az AMV(E) 435-ös vagy az AMV(E) 438 SU szelepmozgatókkal. Az AMV(E) 25 (SU/SD) vagy az AMV(E) 35-ös szelepmozgatókkal (065Z0311 típusú adapterrel).
    -DN 65-80 az vagy az AMV(E) 435-ös szelepmozgatóval. Az AMV(E) 56-os szelepmozgatóval (az 065Z0312 típusú adapterrel).
    -DN 100 az AMV(E) 55 vagy az AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD vagy az AMV(E) 659 SD típusúq szelepmozgatókkal.

Más szelepmozgatókkal való kombinációkat lásd a Tartozékok fejezetben.

Features and benefits

  • Buborékos szivárgásellenőrzésre alkalmas konstrukció DN 15-80
  • Bekattanó mechanikus csatlakozás az AMV(E) 435 egységgel együtt
  • Célra rendelt 2- és 3-járatú szelep
  • Használható osztószelepes alkalmazásokra (3-járatú)