Szelepek fűtéshez és hűtéshez
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
A VF 2 és a VF 3 szelepek minőségi és költséghatékony megoldást kínálnak a legtöbb vizes fűtési és hűtési alkalmazás esetén. A szelepekhez az alábbi állítóművek illeszthetőek:
- DN 15-50 AMV(E) 435 vagy AMV(E) 438 SU állítóművel. AMV(E) 25 (SU/SD) vagy AMV(E) 35 állítóművel (065Z0311 adapterrel);
- DN 65, 80 AMV(E) 335 vagy AMV(E) 435 állítóművel. AMV(E) 56 állítómű (065Z0312 adapterrel);
- DN 100 AMV(E) 55/56 vagy AMV(E) 65x állítóművel;
- DN 125, 150 AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x vagy AMV(E) 85/86 állítóművel;
- DN 200-300 AME 685 vagy AME 855 állítóművel.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
A VGU és a VGUF nyomáskiegyenlített, 2-utú alaphelyzetben zárt (NC) szelepek, amelyeknek kialakítása olyan, hogy kombinálhatók akövetkezőkkel:
- AVT termosztátos szelepmozgatókkal
- az AMV(E) 20 / AMV(E) 30 szelepmozgatókkal
- az AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval ellátott szelepmozgatókkal
Az AVT termosztátos szelepmozgatókkal és az AMV(E) mozgató motorokkal kombinálva, a szelepek elsősorban hűtőrendszerekben használjuk.
VL 2 / VL 3
A VL 2 és a VL 3 szelepek minőségi és költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás esetén.
A szelepek konstrukciójuk alapján az alábbi szelepmozgatókkal kombinálhatók:
-DN 15-50 az AMV(E) 435-ös vagy az AMV(E) 438 SU szelepmozgatókkal. Az AMV(E) 25 (SU/SD) vagy az AMV(E) 35-ös szelepmozgatókkal (065Z0311 típusú adapterrel).
-DN 65-80 az vagy az AMV(E) 435-ös szelepmozgatóval. Az AMV(E) 56-os szelepmozgatóval (az 065Z0312 típusú adapterrel).
-DN 100 az AMV(E) 55 vagy az AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD vagy az AMV(E) 659 SD típusúq szelepmozgatókkal.
Más szelepmozgatókkal való kombinációkat lásd a Tartozékok fejezetben.
VMV
VMV kétutú szabályozószelepet fõként fûtési rendszerekelõremenõ hõmérséklet szabályozására használják.
Összeépíthetõ:
• AMV(E) 10, 13 elektromos hajtással
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 elektromos hajtással
• ABV termohidraulikus hajtással (NC kivitel csak a DN15 és a DN20 mérethez).
• VMV DN15 és DN20 szeleptestek RAVK (5 … 45 °C) típusú segédenergia nélkül hõmér-séklet szabályozókkal.
VRB 2 / VRB 3
A VRB szelepek minőségi, költséghatékony megoldást adnak a legtöbb vizes fűtési és hűtési alkalmazás esetén.
A szelepekhez az alábbi állítóművek illeszthetőek:- AMV(E) 435 vagy AMV(E) 438 SU állítómű.
- AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 állítómű (065Z0311 adapterrel).

VRG 2/VRG 3
A VRG szelepek minőségi, költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás esetén.
A szelepek konstrukciójuk alapján az alábbi szelepmozgatókkal kombinálhatók:
- Az az AMV(E) 435, vagy az AMV(E) 438 SU szelepmozgatókkal.
- Az AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (065Z0311 típusú adapterrel).
A szelepmozgatók kombinációja a „Méretek“ rész alatt magától értetődő.