Danfoss logo
SSM_088U0811_F0_v1

Osztó-gyűjtő SSM, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 11, 10 bar

088U0811

SSM osztó-gyűjtő 11+11

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]11
AnyagRozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Depth (EF000049)745
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElőbeállításIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Height (EF000040)117
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepmanuális
Material DescriptionSSM manifold 11+11
Max. number of expansion groups (EF025121)11
Max. operating pressure (EF020449)16
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
MegnevezésSSM osztó-gyűjtő 11+11
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [bar] [Max]0.600 bar
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dosszié terméknévSSM manifold x+x
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőNem
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusOsztó-gyűjtő SSM
UNSPSC-KÓD40141720
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.903 Kilogramm
Nettó súly5.756 Kilogramm
Folyadékmennyiség16.561 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425119378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm