Osztó-gyűjtő SSM
Az SSM elosztó padlófűtési rendszerek vízáramlásának szabályozására szolgál. A padlófűtési rendszer minden csőköre az elosztóhoz van csatlakoztatva, lehetővé téve a vízáramlás vagy a hőellátás egyedi szabályozását az épület minden helyiségében.
Az elosztó egy előremenő és egy visszatérő elosztóból áll. Az előremenő elosztó lehetővé teszi az egyes csővezetékek egyedi elzárását egy áramlásmérő vagy elzárószelep segítségével. A visszatérő elosztó beépített szeleppel van felszerelve, amely biztosítja az optimális hidraulikai egyensúlyt a rendszerben.
A beépített szelepek termikus aktuátorokkal, opcionálisan mechanikus helyiségérzékelőn keresztül vezérelhetők. Az osztó-gyűjtő akár 12 körös modulokban is kapható. Opcionálisan gömbcsapok is kaphatók az osztó-gyűjtő és a rendszer közötti elzáráshoz.
Minden SSM elosztó kézi légtelenítővel és 360°-ban elforgatható leeresztő szeleppel van felszerelve.
Features and benefits
- Beépített szelep a legmodernebb látható előbeállítással, amely kompenzálja a csővezetékek eltérő hosszát
- Tömszelence korrózióálló csappal
- A szabályozószelep lehetővé teszi az aktuátorok és vezérlők használatát
- Nincs dugulás, ha nincs hő, nyissa ki teljesen az előbeállítást N-en, és hagyja a szennyeződést áthaladni
- Áramlásmérő vizuális áramláskijelzéssel
- Forgatható lefolyó a könnyű hozzáférés érdekében leeresztés, feltöltés és öblítés közben
- Könnyű kialakítás:
- Kevesebb ólom
- Kevesebb víz
- Kevesebb fém
- Az elzáró funkció lehetővé teszi az egyes csővezeték-körök leválasztását szervizelés és hibaelhárítás céljából
- Az egyrészes elosztó (légtelenítő és lefolyó integrálva) csökkenti a szivárgás kockázatát
- Rozsdamentes acél elosztó test
- Kevesebb sárgaréz
- Könnyebb súly és kiváló korrózióállóság
- Alacsony hővezető képesség - kisebb hőveszteség