Osztó-gyűjtő SSM, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 8, 10 bar
088U0808
SSM osztó-gyűjtő 8+8
088U0808
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtési körök száma [Max] | 8 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Előbeállítás | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Légtelenítő szelep | manuális |
| Material Description | SSM manifold 8+8 |
| Megnevezés | SSM osztó-gyűjtő 8+8 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Próbanyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dosszié terméknév | SSM manifold x+x |
| Szelepcsatlakozás | Danfoss RA |
| Térfogatáram mérő | Nem |
| Termékcsoport | Osztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek |
| Terméktípus | Osztó-gyűjtő SSM |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.529 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.46 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 12.909 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |