Danfoss logo
SSM_088U0807_F0_v1

Osztó-gyűjtő SSM, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 7, 10 bar

088U0807

SSM osztó-gyűjtő 7+7

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]7
AnyagRozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElőbeállításIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepmanuális
Material DescriptionSSM manifold 7+7
MegnevezésSSM osztó-gyűjtő 7+7
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [bar] [Max]0.600 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dosszié terméknévSSM manifold x+x
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőNem
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusOsztó-gyűjtő SSM
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.075 Kilogramm
Nettó súly3.999 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.83 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425119415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm