Osztó-gyűjtő SSM, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 6, 10 bar
088U0806
SSM osztó-gyűjtő 6+6
088U0806
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtési körök száma [Max] | 6 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Depth (EF000049) | 493 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Előbeállítás | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Height (EF000040) | 117 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Légtelenítő szelep | manuális |
| Material Description | SSM manifold 6+6 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 10 |
| Megnevezés | SSM osztó-gyűjtő 6+6 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Próbanyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dosszié terméknév | SSM manifold x+x |
| Szelepcsatlakozás | Danfoss RA |
| Térfogatáram mérő | Nem |
| Termékcsoport | Osztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek |
| Terméktípus | Osztó-gyűjtő SSM |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
| Width (EF000008) | 187 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.675 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.59 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.786 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |