Danfoss logo
SSM_088U0805_L

Osztó-gyűjtő SSM, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 5, 10 bar

088U0805

SSM osztó-gyűjtő 5+5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]5
AnyagRozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElőbeállításIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepmanuális
Material DescriptionSSM manifold 5+5
MegnevezésSSM osztó-gyűjtő 5+5
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [bar] [Max]0.600 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dosszié terméknévSSM manifold x+x
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőNem
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusOsztó-gyűjtő SSM
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.168 Kilogramm
Nettó súly3.13 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.533 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425119439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm