Danfoss logo
SSM-F_088U0760_F_v1

Osztó-gyűjtő SSM-F, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 10, 6 bar

088U0760

SSM osztó-gyűjtő 10+10 átfolyásmérővel

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]10
AnyagRozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Depth (EF000049)745
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElőbeállításIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Height (EF000040)107
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepmanuális
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM manifold 10+10 with flowmeter
Max. operating pressure (EF020449)6
MegnevezésSSM osztó-gyűjtő 10+10 átfolyásmérővel
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [bar] [Max]0.600 bar
Próbanyomás [bar]10 bar
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dosszié terméknévSSM manifold set with flowmeters
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőIgen
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusOsztó-gyűjtő SSM-F
Üzemi nyomás [bar] [Max]6 bar
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.44 Kilogramm
Nettó súly5.361 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.146 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425114755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm