Osztó-gyűjtő SSM-F, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 5, 6 bar
088U0755
SSM osztó-gyűjtő 5+5 átfolyásmérővel
088U0755
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtési körök száma [Max] | 5 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Depth (EF000049) | 400 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Előbeállítás | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Height (EF000040) | 121 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Légtelenítő szelep | manuális |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM manifold 5+5 with flowmeter |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 5 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Megnevezés | SSM osztó-gyűjtő 5+5 átfolyásmérővel |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Próbanyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dosszié terméknév | SSM manifold set with flowmeters |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Szelepcsatlakozás | Danfoss RA |
| Térfogatáram mérő | Igen |
| Termékcsoport | Osztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek |
| Terméktípus | Osztó-gyűjtő SSM-F |
| UNSPSC-KÓD | 40141720 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 6 bar |
| Width (EF000008) | 195 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.11 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.06 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 8.792 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |