Danfoss logo
SSM-F_088U0754_F_new

Osztó-gyűjtő SSM-F, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 4, 6 bar

088U0754

SSM osztó-gyűjtő 4+4 átfolyásmérővel

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]4
AnyagRozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Depth (EF000049)395
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElőbeállításIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Height (EF000040)117
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepmanuális
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM manifold 4+4 with flowmeter
Max. number of expansion groups (EF025121)4
Max. operating pressure (EF020449)6
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
MegnevezésSSM osztó-gyűjtő 4+4 átfolyásmérővel
Tulajdonság
Érték
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Nyomáskülönbség [bar] [Max]0.600 bar
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Próbanyomás [bar]10 bar
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dosszié terméknévSSM manifold set with flowmeters
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőIgen
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusOsztó-gyűjtő SSM-F
UNSPSC-KÓD40141720
Üzemi nyomás [bar] [Max]6 bar
Width (EF000008)188
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.748 Kilogramm
Nettó súly2.708 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.578 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425114816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm