Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Belső menet

003Z4082

MVT DN 20, belső menetes, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]6.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionMVT DN 20 G3/4" int. thread
MegnevezésMVT DN 20, belső menetes, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
NyomásosztályPN 20
Product line28
SzelepméretDN 20
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusMVT
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.89 Kilogramm
Nettó súly0.89 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.314 Liter
EAN/UPC5702425180507