LENO MSV-BD PURE, DN 25, Belső menet
003Z9993
Terméktípus: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Belső menet, Kézi beszabályozás
003Z9993
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Ecobrass |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozások | G 1" |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| Megnevezés | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepméret | DN 25 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | LENO MSV-BD PURE |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Igen |
| Vízátfolyás típus | N/A |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.072 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.985 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.37 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508732 |
| Proposition 65 | No significant risk |