Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Belső menet

003Z9992

Terméktípus: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Belső menet, Kézi beszabályozás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaEcobrass
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokG ¾"
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
MegnevezésMSV-BD PURE DN20 G¾"
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepméretDN 20
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-BD PURE
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióIgen
Vízátfolyás típusN/A

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.902 Kilogramm
Nettó súly0.886 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.356 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk