Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Belső menet

003Z9991

Terméktípus: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Belső menet, Kézi beszabályozás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaEcobrass
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokG ½"
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G�"
MegnevezésMSV-BD PURE DN15 G½"
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepméretDN 15
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-BD PURE
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióIgen
Vízátfolyás típusN/A

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.82 Kilogramm
Nettó súly0.816 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.367 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk