LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Belső menet
003Z9990
Terméktípus: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Low flow, Belső menet, Kézi beszabályozás
003Z9990
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Ecobrass |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozások | G ½" |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
| Megnevezés | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepméret | DN 15 LF |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | LENO MSV-BD PURE |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Igen |
| Vízátfolyás típus | Low flow |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.814 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.802 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.376 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |