LENO MSV-BD, DN 40, Belső menet vISO 228/1
003Z4005
MSV-BD DN 40, belső menetes, kézi előbeállító szelep
003Z4005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozások | G 1 ½" |
| Csatlakozástípusok | Belső menet vISO 228/1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD,forg.m�r?e.DN 40, Kvs26,0 m3/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | MSV-BD DN 40, belső menetes, kézi előbeállító szelep |
| Nyomáskülönbség [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Szelepméret | DN 40 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | LENO MSV-BD |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.904 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.75 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.206 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |